GF77_with_2_Lenses.png

SERIE FLIR GF77 GAS FIND IR

Detección de gases sin refrigerar asequible y fiable

Utilice solo un dispositivo para detectar fugas de gas y realizar inspecciones térmicas en sistemas eléctricos o mecánicos en una variedad de sectores.

Esta innovadora serie de cámaras ofrece la flexibilidad para detectar hexafluoruro de azufre (SF6), etileno o amoníaco en aplicaciones de servicios eléctricos, agricultura y seguridad pública. Con solo cambiar de objetivo, esta misma cámara también detecta metano, R-134a, dióxido de azufre y más en instalaciones de gas natural, plantas químicas o en la fabricación industrial, lo que convierte a la serie GF77 Gas Find IR en una opción asequible para la detección de gas no refrigerado.

Funcionamiento

Obtenga una mejor comprensión de las cámaras OGI no refrigeradas GF77 de FLIR y sus principales aplicaciones con este vídeo.

¿Cree que puede necesitar una cámara OGI refrigerada del modelo GF? Consulte nuestra selección de productos.

FLIR_Line_Ironbow.png

Basándose en el lanzamiento de nuestra cámara GF77 con detección de metano, FLIR ofrece ahora esta cámara de detección de gas no refrigerada con dos tipos de lentes: de bajo alcance (de 7 a 8,5 μm) y de alto alcance (de 9,5 a 12 μm), para encontrar múltiples tipos de fugas de gas con una sola cámara.

La GF77 hace más que visualizar gases; esta cámara ergonómica y fácil de usar está calibrada para la temperatura, por lo que los inspectores pueden usarla para verificar los niveles de los tanques, buscar fallos eléctricos, realizar mantenimiento predictivo y más.

Más información

Descargue la hoja de datos

¿Qué gases se pueden ver?

Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de Teledyne FLIR.


¿Cómo funciona la FLIR GF77?

Todo está en las lentes.

Lentes de rango bajo

LR_25degree_Lens.jpg

Detecte CH4, N2O, C3H8, SO2, R-134a y R-152a

Lentes de rango alto

HR_25degree_Lens.jpg

Detecte SF6, C2H4 y NH3

Lentes LR y HR

HR-LR_25degree_Lens.jpg

Detecte SF6, C2H4, NH3, CH4, N2O, C3H8,

SO2, R-134a y R-152a

La serie GF77 Gas Find IR ofrece dos tipos de lentes: de bajo alcance (LR) y de alto alcance (HR), en un campo de visión estándar de 25° o como teleobjetivo de 6°. La lente LR tiene un filtro de longitud de onda integrado de 7 a 8,5 μm para visualizar metano, óxido nitroso, propano, dióxido de azufre, R-134a y R-152a. La lente HR filtra la longitud de onda de 9,5 a 12 μm para visualizar hexafluoruro de azufre, amoniaco y etileno. Las lentes LR y HR son compatibles con el cuerpo de la cámara GF77*.

* Las lentes que no se han adquirido con la cámara GF77 requieren calibración en un centro de servicio de FLIR.

GF77 Thermal Studio ad.jpg

Explorar las opciones de OGI refrigeradas