VISIÓN TÉRMICA AVANZADA

Diseñado para el calor de la acción

En entornos de alto riesgo y situaciones críticas para el tiempo, los servicios de emergencia necesitan un socio en el que puedan confiar: ágil, consciente y activo. La Scout Pro de FLIR responde a la llamada. Diseñado en colaboración con las fuerzas de seguridad y los profesionales de la seguridad pública, el monocular de infrarrojos Scout Pro está equipado para funcionar en terrenos rurales desafiantes y entornos urbanos impredecibles.

En vigilancia, búsqueda, intervención o búsqueda y rescate, el monocular térmico Scout Pro le ofrece imágenes térmicas en tiempo real, lo que le permite proteger y servir con confianza.

Solicitar información

Características principales

Scout_Pro_App_sitio web_563x450_v2.png

INTERACCIÓN DIRIGIDA

La interfaz de usuario de la Scout Pro está optimizada para un funcionamiento fluido y eficiente, eliminando menús superpuestos para garantizar que su enfoque permanezca en el objetivo. Este observador térmico de cámara monocular, que comparte imágenes y vídeo en tiempo real a través de la aplicación integrada, mejora la colaboración táctica sobre el terreno.

scout-pro-bolsa-de-transporte_563x450.png

FIABILIDAD TÁCTICA

Diseñado para ofrecer fiabilidad, el diseño con IP67-rated de la Scout Pro es capaz de soportar caídas desde 2 metros y rendir en condiciones difíciles, incluso bajo el agua. Con una duración de la batería de 6 horas y una base de carga opcional, la Scout Pro permanece activa durante toda su actividad.

Scout_Pro_Color_Heat_Palettes_563x450_v3.png

OPTIMIZADO PARA UNA DETECCIÓN HUMANA EFICIENTE

Con su resolución térmica avanzada de 640 × 480 y su rango de detección de 500 metros, el monocular térmico Scout Pro ofrece imágenes de alta definición que garantizan una detección, un seguimiento y una identificación precisos de los sujetos en condiciones de poca o ninguna luz.

scout-pro-stairs-563 x 450.png

EXPONGA SUS ENTORNOS

Con la Scout Pro, la visión sobre el terreno se transforma a través de una mayor claridad y profundidad. Obtenga visibilidad en espacios oscuros y paisajes extensos, manteniendo a las personas y los lugares seguros.

Escenarios de aplicación

Scout-pro-team_563x450.png

BUSCADA E INTERVENCIÓN

Diseñado para sobresalir en entornos activos y dinámicos, el monocular de infrarrojos Scout Pro proporciona una ventaja vital durante escenarios de búsqueda e intervención de alto riesgo. La función de comunicación inalámbrica ofrece un funcionamiento discreto y seguro, lo que hace que este monocular térmico sea ideal para operaciones encubiertas en las que cada segundo cuenta.

scout-pro-surveillence.png

VIGILANCIA

El alcance ampliado y la generación de imágenes de alta resolución de la Scout Pro la convierten en una potente herramienta para la conciencia situacional durante la vigilancia. El observador térmico ligero y ergonómico permite una visión clara y estable en áreas amplias sin comprometer la movilidad ni la eficiencia táctica.

scout-pro-search.png

BÚSQUEDA Y RESCATE

En situaciones críticas para el tiempo, desde rescates en la naturaleza hasta misiones de búsqueda urbana, el monocular térmico Scout Pro de FLIR es un compañero fiable para detectar personas desaparecidas. Con su alcance superior y su alta claridad, puede estar seguro de que se capturarán todos los detalles posibles, lo que permite una acción rápida que salva vidas.

FLIR_Speech-marks-open-blue.png

La termografía es absolutamente una herramienta vital para las fuerzas de seguridad, la respuesta a situaciones de emergencia o la vigilancia. Cuando está disponible, la termografía le ofrece muchas más capacidades para ver cuál es el entorno, cuáles son las amenazas y cuál es la situación, por lo que es muy vital.

FLIR_Speech-marks-close-blue.png

Mike Willis
Asociación de Sheriff Adjunto de Estados Unidos

FLIR_Line_Ironbow.png

¿Preparado para el campo?

Hecho para afrontar situaciones extremas, el FLIR Scout Pro es su aliado indispensable en la seguridad pública y respuesta táctica. Haga su pedido anticipado hoy mismo para disfrutar de lo último en tecnología de imágenes térmicas.
Scout_pro_tough_conditions_563x450.png

Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.