Largo alcance, alto rendimiento

Flir RS8513 y RS6780

Serie científica de rango

La termografía de largo alcance puede ser clave para la recolección precisa de datos en entornos hostiles y aplicaciones de alcance de pruebas al aire libre. Los investigadores de estos proyectos necesitan cámaras que puedan caracterizar transitorios térmicos rápidos en objetivos de alta velocidad, que ofrezcan una sensibilidad y resolución espacial mejoradas y que tengan funciones avanzadas de activación y sincronización. La línea de cámaras Flir Range Science (serie RS) cumple todos estos requisitos y mucho más para mejorar la calidad de los datos, a la vez que ahorra tiempo y frustraciones inherentes a entornos de captura de datos dinámicos de largo alcance.

Características de la serie RS líderes en el sector

Exclusivo de las cámaras de la serie Flir RS, el zoom métrico continuo marca cada fotograma de datos con información instantánea de posición focal para permitir técnicas de medición avanzadas.

Instale fácilmente el accesorio de lente afocal de 3x en un RS6780 para alcanzar hasta 750 mm.

Las cámaras Flir RS6780 se pueden calibrar de fábrica en rangos de temperatura estándar y alta. La rueda de filtros integrada puede girar filtros de densidad neutra hacia la trayectoria óptica cuando sea necesario.

 

Elija la cámara adecuada para su investigación

FLIR RS6780

FLIR RS6780

Cámara MWIR científica y de rango

FLIR RS8513-HS InSb

FLIR RS8513-HS InSb

Cámara MWIR de alta velocidad para aplicaciones de pruebas de alcance y científicas

FLIR RS6780: Cámara térmica para investigación de defensa

El Flir RS6780 combina un termógrafo radiométrico de 3,0-5,0 μm, 640 × 512 con una óptica de zoom métrico continuo, exclusiva de las cámaras científicas de la gama Teledyne FLIR. Vea este vídeo para descubrir exactamente qué hace que la RS6780 sea una excelente opción para la medición de largo alcance y el seguimiento de objetivos.

Flir RS6780: Cámara térmica para aplicaciones comerciales

La cámara de rango y MWIR científica Flir RS6780 le ofrece una forma flexible de registrar información de temperatura para cumplir con requisitos de prueba desafiantes. Vea este vídeo para descubrir las capacidades ópticas únicas de FLIR RS6780, que proporciona mediciones de temperatura precisas e imágenes térmicas nítidamente enfocadas, independientemente del rango de zoom.

Flir RS6780: Óptica flexible

En este vídeo profundizamos en las características de óptica flexible de la cámara MWIR Flir RS6780 Scientific & Range. Vea el vídeo para descubrir cómo la adaptabilidad sin precedentes del RS6780 lo convierte en un sistema de cámara térmica idóneo para una variedad de escenarios de prueba en interiores y exteriores.

Now Playing

FLIR RS6780: Cámara térmica para investigación de defensa
FLIR RS6780: Cámara térmica para investigación de defensa

Now Playing

Flir RS6780: Cámara térmica para aplicaciones comerciales
Flir RS6780: Cámara térmica para aplicaciones comerciales

Now Playing

Flir RS6780: Óptica flexible
Flir RS6780: Óptica flexible

 

 

Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.