Actualización de firmware para las cámaras científicas FLIR de la serie X

La actualización de firmware de la serie X de FLIR lleva las familias de cámaras X69xx y X85xx de alto rendimiento a un nuevo nivel de emoción, sin coste adicional. Aprovéchese de esta actualización para añadir las funciones avanzadas de grabación y transmisión que solo se encuentran en los nuevos modelos X6980 y X8580, así como para recibir correcciones de errores estándar.

FLIR está tan entusiasmada con estas mejoras que estamos ofreciendo asistencia directa con la actualización. Para ponerse en contacto con un representante con el amplio soporte de campo de Teledyne FLIR, haga clic en el botón Solicitar actualización a continuación. 

Nuevas funciones con la actualización:

  • Grabe hasta 15 minutos a alta velocidad de fotogramas, resolución de fotogramas completo directamente en la SSD de 512 GB incluida (no es necesario un capturador de fotogramas ni una grabadora de datos de alta velocidad)
  • Libere el potencial para grabar hasta 2 horas directamente en una SSD de 4 TB (no incluida)
  • Transfiera datos desde la SSD instalada a un PC o Mac conectado a través de cualquier bus de datos de transmisión, como GigE, Camera Link o CXP (no es necesario eliminar la SSD)
  • Aproveche todo lo que el nuevo software FLIR Research Studio v2.1 tiene que ofrecer
      
    Para obtener más información sobre las diferencias entre los modelos heredados de la serie X y los nuevos X6980/X8580, consulte nuestras preguntas frecuentes sobre de soporte de FLIR.

corp respn ironbow shorter.png

 

ACCEDA A NUEVAS OPCIONES DE ANÁLISIS EN FLIR RESEARCH STUDIO

x6980-x8580 FRS.jpg

Ver el software

 

Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.