Cámaras termográficas 

Serie T de FLIR

Tanto si es su responsabilidad mantener la actividad de una fábrica como el flujo de energía en las redes de distribución, las cámaras térmicas de la serie T de FLIR ofrecen la flexibilidad, la precisión y las funciones necesarias para inspeccionar los equipos de forma segura y evitar averías. Estas cámaras termográficas de gran calidad combinan un alcance y resolución extraordinarios con la ergonomía que necesitan los profesionales para trabajar cómodamente durante todo el día. Desde la rotación de 180° del bloque óptico en los modelos de la serie T500 hasta el sistema óptico de infrarrojos en HD (HDIR) de precisión OSX™ diseñado en exclusiva para los modelos T1K, la serie T ofrece el siguiente nivel en diseño y rendimiento.

Póngase en contacto con un experto


 

Características de expertos, diseño ergonómico

Trabaje con mayor comodidad gracias a la visualización flexible y deje que el bloque óptico rotatorio de la T1K se encargue de apuntar en los ángulos difíciles. Con botones programables, acceso a las funciones del menú a través de una pantalla táctil y una excelente resolución HD, la T1K simplifica sus inspecciones diarias.

Encontrar averías ocultas y confirmar las reparaciones

Las nuevas cámaras de la serie FLIR T500 ofrecen las características que necesitan los profesionales para solucionar con precisión las zonas problemáticas y los posibles fallos. Con una plataforma de lente giratoria de 180° y una brillante pantalla LCD de 4 pulgadas, las cámaras T530 y T540 de FLIR se han diseñado para ayudar a los usuarios a diagnosticar componentes difíciles de alcanzar en cualquier entorno. Las avanzadas herramientas de medición incluidas en la cámara, el enfoque automático asistido por láser y la calidad de imagen líder del sector de FLIR le permitirán encontrar y diagnosticar los problemas con rapidez.

Rápida, flexible y precisa en cualquier entorno

Las cámaras térmicas de alto rendimiento de la serie FLIR T800 son el nuevo estándar de herramientas de mantenimiento predictivo o preventivo y ahora cuentan con la función Inspection Routing opcional para alcanzar un nuevo nivel de precisión y flexibilidad. Evite costosos cortes de energía y paradas en la planta mediante rutinas periódicas de mantenimiento predictivo con esta cámara de IR flexible e innovadora.

Now Playing

Características de expertos, diseño ergonómico
Características de expertos, diseño ergonómico

Now Playing

Encontrar averías ocultas y confirmar las reparaciones
Encontrar averías ocultas y confirmar las reparaciones

Now Playing

Rápida, flexible y precisa en cualquier entorno
Rápida, flexible y precisa en cualquier entorno

FLIR_Line_Ironbow.png

t1k_black3.jpg

Cámaras termográficas T1K HD

Prepárese para disfrutar del excelente rendimiento de la tecnología térmica de infrarrojos basada en 50 años de experiencia. Con una nueva interfaz de usuario gráfica, resolución de hasta 3,1 MP y lentes HDIR de precisión FLIR OSX™, las cámaras T1K se han diseñado para ser la herramienta definitiva que agilice la jornada laboral y que el héroe sea usted.

t800 series white.jpg
Cámaras térmicas de alto rendimiento de la serie T800

La serie T800 simplifica las inspecciones en el exterior en condiciones lumínicas complicadas gracias al visor en color integrado y a la pantalla LCD. La plataforma de lente giratoria de 180° y su esmerado diseño ergonómico ayudan a los usuarios a detectar rápidamente los componentes que fallan, mientras el teleobjetivo opcional de 6° ayuda a garantizar una medición de temperatura precisa de objetivos pequeños a más distancia.

T540 white.jpg
Cámaras termográficas profesionales de la serie T500

Simplifique las inspecciones térmicas y pase menos tiempo sobre el terreno con esta nueva generación de cámaras ergonómicas de la serie T. Desde el bloque óptico giratorio de 180° hasta la conectividad simplificada de vanguardia, las cámaras de la serie T500 le ayudarán a encontrar puntos calientes y posibles fallos de manera rápida y eficiente.

FLIR_Line_Ironbow.png

corp respn ironbow shorter.pngT5XX-ignite-product-hires-v6.png

FLIR Ignite™ Cloud Solution

Improve your team’s efficiency and capabilities with the FLIR Ignite cloud solution, a new feature that's now included on FLIR T5xx- and T8xx-Series cameras. With Ignite, you can directly upload, organize, and share images from your camera via Wi-Fi, ensuring your data is safe in one place and easily accessible from any device.

T-Series Thermal Studio Pro Ad-spa-ES-1.jpg

ITC_Logo_Primary.pngBecome a Thermal Studio Expert

Learn to edit images, analyze them, and produce custom reports using FLIR Thermal Studio Suite software with online training from the Infrared Training Center. This virtual class covers everything you need to know, including: 

  • How to adjust image parameters and optimize thermal contrast
  • How to create batch functions for image processing
  • How to design a new report template

Thermal Studio Training 

 


Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.