Soluciones de prueba y medición fotovoltaicas

Mantenga, solucione problemas y maximice la eficiencia solar con Flir

A medida que crece la demanda de energía solar, la precisión y la eficiencia en las pruebas de sistemas fotovoltaicos (PV) son más críticas que nunca. La serie Flir PV proporciona herramientas de vanguardia diseñadas para profesionales solares, empresas de servicios públicos y fabricantes para garantizar un rendimiento óptimo, cumplimiento y fiabilidad a largo plazo de las instalaciones de paneles solares. Estas herramientas son esenciales para realizar pruebas precisas de paneles solares, revisiones continuas de paneles solares y mantener altos estándares sobre el terreno.

Diagnostique problemas eléctricos y solares más rápidamente con la pinza amperimétrica solar CM78-PV

En el mundo de la energía solar, en rápido crecimiento, los electricistas, instaladores solares y equipos de mantenimiento necesitan herramientas que ofrezcan precisión, eficiencia y fiabilidad robusta. El medidor de tenaza solar FLIR CM78-PV está diseñado específicamente para este desafío: equipar a los profesionales con una herramienta potente y versátil que está lista para sistemas fotovoltaicos (PV) y diagnósticos eléctricos más amplios.

CM78-PV: Medidor de tenaza solar CAT III de 1500 V

Diseñado para inspecciones eléctricas comerciales e industriales, el CM78-PV admite mediciones de CC fotovoltaicas solares (PV) de hasta 1500 V utilizando cables de prueba y maneja hasta 1000 A CC o CA a través de la mordaza de tenaza para mediciones de potencia de CC.

PV78 Medidor de temperatura e irradiancia solar con sensor de inclinación

PV78 está diseñado para inspecciones de emplazamientos solares, instalación de paneles y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos. Permite mediciones instantáneas para determinar la irradiación solar (en vatios por metro cuadrado) según lo requiere la norma IEC 62446-1 Seguridad eléctrica de instalaciones fotovoltaicas.

PV48 Comprobador de paneles solares y trazador de curvas I-V con mediciones de temperatura

Esta herramienta altamente eficiente verifica la potencia y el rendimiento máximos de los paneles solares, midiendo rápidamente parámetros esenciales como potencia máxima, voltaje, corriente, voltaje de circuito abierto (VOC), corriente de cortocircuito (ISC) y temperatura ambiente.

Aplicación Flir Meterlink

Los productos de pruebas solares Flir se conectan con la aplicación Flir Meterlink®, lo que le permite supervisar una variedad de condiciones ambientales y eléctricas simultáneamente. Conéctese con hasta siete medidores compatibles con Flir a la vez para capturar imágenes de forma segura y supervisar áreas peligrosas de forma remota y en tiempo real. 

Solucione problemas más rápido y mejore la inspección e instalación de paneles solares con los kits fotovoltaicos Flir

Los kits fotovoltaicos especialmente diseñados de Flir combinan la termografía, el diagnóstico eléctrico y la medición de irradiancia en kits completos diseñados para proporcionar a los profesionales de la energía solar la visibilidad y los datos que necesitan para instalar, poner en marcha y mantener sistemas fotovoltaicos (PV) de alto rendimiento. Estos kits son una opción fiable para revisiones programadas de paneles solares y pruebas solares de respuesta rápida en cualquier entorno.

PV-KIT-1 Kit de herramientas solares

Perfecto para pruebas rutinarias de paneles solares y revisiones programadas de paneles solares, este kit compacto y fiable combina herramientas esenciales en un kit de pruebas fotovoltaicas solares fiable para profesionales que realizan diagnósticos de campo. Incluye CM78-PV, medidor de irradiancia y cables de prueba solar.
Lea toda la información
pv-kit-1_1130x450.jpg
PV-KIT-1_600x625.png

PV-KIT-2 Kit de herramientas solares

Este kit de pruebas fotovoltaicas solares todo en uno está diseñado para diagnósticos avanzados y proyectos de pruebas solares de alto volumen, lo que lo hace ideal para profesionales que realizan mantenimiento preventivo o revisiones detalladas de paneles solares. Incluye CM78-PV, medidor de irradiancia, comprobador de panel, cámara térmica y cables de prueba solar
Lea toda la información
PV-Kit-2_app_electrical_cabinet.jpg
PV-KIT-2_600x625.png

 

Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.