Adaptadores de prueba de cargador EV

FLIR EV45-NACS y EV-KIT-1

Garantice la seguridad y el cumplimiento normativo para estaciones de carga NACS y EV tipo 1

Un aumento en la adopción de vehículos eléctricos significa que la infraestructura de carga debe ser más segura y fiable que nunca. Tanto si instala, mantiene o soluciona problemas en una estación de carga de vehículos eléctricos, los kits y adaptadores de prueba de cargador de vehículos eléctricos de Flir le ofrecen la potencia necesaria para garantizar el cumplimiento normativo, la seguridad y el máximo rendimiento, sin complicaciones.

 

Elija el comprobador de carga de vehículos eléctricos adecuado para sus necesidades

EV-KIT-1: Kit completo de pruebas con adaptador EV45-NACS

Para los profesionales que buscan una solución de prueba completa, el Flir EV-KIT-1 incluye el adaptador EV45-NACS con el multímetro digital Flir DM286. Mejorado con la tecnología de medición guiada por infrarrojos IGM®, el DM286 proporciona análisis de voltaje y frecuencia para agilizar los diagnósticos.

Incluye adaptador EV45-NACS
Incluye multímetro digital Flir DM286
Incluye la bolsa de transporte TA91 para mayor comodidad

FLIR EV45-NACS

Pruebe los cargadores NACS y tipo 1 con confianza

Equipado con un enchufe NACS integrado y un convertidor compacto tipo 1, el EV45-NACS es la herramienta perfecta para verificar estaciones de carga de CA de nivel 1 y nivel 2.

Compruebe la PE y la integridad del cableado
Verifique la salida de corriente de carga máxima
topográfico simular el estado del piloto y supervisar el estado del cargador
topográfico: Garantice la funcionalidad CCID para la seguridad eléctrica

Prepare su infraestructura de carga de vehículos eléctricos para el futuro con Flir

La fiabilidad del cargador de vehículos eléctricos es fundamental tanto para propietarios de negocios, proveedores de servicios como para consumidores. Con los kits y adaptadores de prueba de cargador para vehículos eléctricos de Flir, puede garantizar que sus estaciones de carga cumplan con los más altos estándares de seguridad y rendimiento a la vez que reduce el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento. Empiece a probar de forma más inteligente con Flir.
Compre los comprobadores de cargadores para vehículos eléctricos de FLIR hoy mismo
EV45-T2_App_EV-Charger-Tester_1130x450.jpg

 

Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.