High Resolution WIRELESS VIDEO BORESCOPES
 
FLIR_Line_Ironbow.png

 Extech BR450W Series
Transform Your Inspections

When problems are hiding, you need a safe, efficient way to find them, inspect them, and start a repair. Whether it’s deep in a pipe, right behind a wall, or in the tight spaces under the hood of a car, get a closer look at any issue with the Extech BR450W Series wireless video borescopes.

Watch the video   View features

 

 

Seeing Clearly Where No Eye Has Been Before

Engineered for the unique demands of building inspection, automotive diagnostics, plant maintenance, home inspection, and pest control, Extech BR450W Series video borescopes let you easily view targets in difficult-to-reach and hard-to-view areas with 1280 × 720 clarity.

                        

                        

FLIR_Line_Ironbow.png

Visualización remota con la aplicación Extech ExView

Los videoboroscopios de la serie BR450W se conectan de forma inalámbrica a su dispositivo inteligente iOS o Android a través de la aplicación Exview de Extech mediante wifi.

FLIR_Line_Ironbow.png

Interfaz de usuario intuitiva

Agilice las inspecciones y la resolución de problemas con una captura de imágenes fácil, grabaciones de audio y vídeo y la capacidad de documentar problemas y compartirlos con clientes y compañeros por igual.

FLIR_Line_Ironbow.png

Videoboroscopio inalámbrico HD dual BR450W-D

BR450W-D.png


Diseñado para inspecciones de climatización, electricidad de difícil acceso, áticos y sótanos de poca altura, el videoboroscopio inalámbrico BR450W-D dual HD cuenta con una cámara de doble visión de 5,5 mm de diámetro en una sonda de 1,5 m (4,9 pies) con calificación IP67 para capturar y compartir imágenes y vídeos nítidos.


Más información Solicitar más información

Videoboroscopio inalámbrico articulado bidireccional BR450W-A2

BR450W-A2.png

Diseñado específicamente para inspecciones automotrices, industriales y de edificios comerciales, el videoboroscopio inalámbrico articulado bidireccional BR450W-A2 cuenta con una sonda articulada de 1,5 m (4,9 pies) bidireccional con calificación IP67, aprobado para su uso en líquido de frenos y transmisión, combustible diésel, gasolina sin plomo, aceite de motor y líquido hidráulico CPC.

Más información Solicitar más información

.

FLIR_Line_Ironbow.png