Detecte problemas antes de que se conviertan en fallos costosos

Maximice la eficiencia con las soluciones de prueba y medición de la serie TG de FLIR

Las cámaras termográficas de infrarrojos puntuales de la serie TG de FLIR ayudan a los usuarios a identificar rápidamente puntos calientes, fallos eléctricos y problemas mecánicos antes de que provoquen tiempos de inactividad o reparaciones inesperadas. Ya sea para mantenimiento industrial, inspecciones eléctricas, exámenes de automóviles o solución de problemas de climatización, las cámaras IR de la serie TG hacen que el mantenimiento preventivo sea más rápido y eficaz.

Cámara termográfica de infrarrojos de 24:1 puntos con láser con diana y termopar tipo K

La cámara TG268 de FLIR le permite ir más allá de los límites de los termómetros de IR de un solo punto para ver y evaluar los puntos fríos y calientes que pueden indicar problemas graves. Ideal para aplicaciones eléctricas comerciales, de mantenimiento de instalaciones, automotrices y de climatización, esta avanzada cámara térmica con una brillante pantalla de 2,4 pulgadas reduce el tiempo de diagnóstico al tiempo que simplifica la reparación y la elaboración de informes de mantenimiento. La mejora patentada FLIR MSX® (imagen dinámica multiespectral) mejora la claridad de la imagen al repujar detalles visuales de la escena en imágenes térmicas completas, y la superresolución le permite mejorar las imágenes hasta 320 × 240 para obtener detalles superiores que le ayudarán a detectar con precisión posibles fallos y solucionar problemas de reparaciones. A continuación, con la aplicación FLIR METERLiNK®, puede capturar y comparar lecturas de forma rápida y eficiente, analizar y compartir imágenes y vídeos, y crear informes y compartirlos fácilmente con su equipo.
TG268_Electrical_Panel 1130x450.jpg

Cámara termográfica IR de alta temperatura con láser con diana 30:1

La FLIR TG298 es una herramienta de diagnóstico industrial única que combina una medición precisa de la temperatura con la capacidad de generar imágenes de hasta 1080 °C (1976 °F). La mejora patentada FLIR MSX® (imagen dinámica multiespectral) mejora la claridad de la imagen al grabar detalles visuales de la escena en imágenes térmicas completas y la superresolución le permite mejorar las imágenes hasta 320 × 240 para obtener detalles superiores. La cámara TG298 de FLIR es ideal para usos industriales de alta temperatura como, por ejemplo, la medición del calor de hornos de vidrio, hornos de secado y forjas, así como para aplicaciones de fabricación, lo que le permite detectar con precisión posibles averías, realizar reparaciones y supervisar procesos. Además, la aplicación METERLiNK® permite la supervisión remota de las mediciones y la documentación fluida de los datos de inspección, lo que facilita la elaboración de informes completos sobre el terreno.
TG298_High_Heat_1130x450.jpg