Presentamos los termómetros FLIR TG54-2 y FLIR TG56-2: La nueva generación de termómetros de IR de un solo punto para una seguridad y precisión superiores

En Teledyne FLIR, parte de Teledyne Technologies Incorporated, nos esforzamos continuamente por la innovación. Este compromiso con la mejora continua nos ha llevado a crear dos nuevos termómetros de infrarrojos de un solo punto de última generación: el FLIR TG54-2™ y el FLIR TG56-2™.

Fabricados sobre la sólida base de nuestros modelos TG54 y TG56, las cámaras FLIR TG54-2 y FLIR TG56-2 proporcionan a profesionales como electricistas y mecánicos de servicios públicos, fabricación e instalaciones herramientas avanzadas para realizar inspecciones precisas y detectar peligros antes de hacer contacto.

Seguro. Preciso. Siempre.

FLIR_TG54-2_Electrical_Laser.jpg

El nuevo TG54-2 es un termómetro de IR de un solo punto de 20:1 diseñado para proporcionar lecturas de temperatura sin contacto de forma rápida y sin esfuerzo. La herramienta permite a los usuarios medir objetivos más pequeños a una distancia más segura proporcionando una relación de distancia hasta el objetivo de 20:1. Equipado con tecnología infrarroja, avistamiento láser de clase II y la capacidad de medir hasta una temperatura de IR máxima de 850 °C (1562 °F), el TG54-2 garantiza una precisión máxima. Diseñado para soportar caídas desde 3 m (9,8 pies) y con clasificación IP65, está listo incluso para las aplicaciones más exigentes.

Termómetros de IR de un solo punto FLIR TG54-2 20:1:

  • Realice fácilmente mediciones de temperatura a distancias seguras
  • Objetivo preciso de objetos a largas distancias con una relación distancia-objetivo de 20:1
  • Ajuste rápidamente la configuración, establezca alarmas altas/bajas para realizar inspecciones de manera eficiente
  • Equipado con avistamiento láser de clase II para mediciones enfocadas
  • Temperatura máxima de IR de 850 °C (1562 °F) para mediciones precisas de objetivos de alta temperatura.
  • Almacene hasta 99 puntos de medición a los que se puede hacer referencia rápidamente para comparar y analizar tendencias
  • Luces de trabajo LED integradas para iluminar áreas con poca luz con el fin de realizar inspecciones más rápidas y seguras
  • Clasificación IP65 para satisfacer las demandas de entornos hostiles
  • Prueba de caída de 3 m (9,8 pies) para proteger la longevidad de la herramienta

Diseñado para la seguridad. Diseñado para altas temperaturas.

FLIR_TG56-2_HVAC.jpg

Para aquellos que se encargan de lecturas de temperatura más altas, el FLIR TG56-2 mide la temperatura de IR hasta 1300 °C (2372 °F) e incluye un termopar de tipo K para mediciones de temperatura de contacto. El TG56-2 también está diseñado para ofrecer mediciones de temperatura sin contacto desde una distancia aún más segura, gracias a su tecnología de infrarrojos, relación distancia-objetivo de 30:1 y el avistamiento láser de clase II. La pantalla a color del TG56-2 está diseñada para facilitar la visualización simultánea de las lecturas de temperatura actual y de referencia.

Termómetro de IR de un solo punto con termopar de tipo K FLIR TG56-2 30:1:

  • Realice fácilmente mediciones de temperatura a distancias seguras
  • Objetivo preciso de objetos a largas distancias con una relación distancia-objetivo de 30:1
  • Ajuste rápidamente la configuración, establezca alarmas altas/bajas para realizar inspecciones de manera eficiente
  • Equipado con avistamiento láser de clase II para mediciones enfocadas
  • Temperatura máxima de IR de 1300 °C (2372 °F) para mediciones precisas de objetivos de alta temperatura.
  • Almacene hasta 99 puntos de medición a los que se puede hacer referencia rápidamente para comparar y analizar tendencias
  • Termopar de tipo K para recoger mediciones de temperatura por contacto
  • Clasificación IP20 para un funcionamiento adecuado en entornos industriales comunes
  • Diseño ergonómico de “una sola mano” para facilitar las mediciones y el acceso al menú

Tanto si elige nuestro modelo TG54-2 como el TG56-2, ambos están diseñados para ser herramientas fiables para profesionales que requieren mediciones de temperatura fiables, precisas y seguras en su trabajo diario.

Disfrute de lecturas de temperatura más seguras y consiga una precisión máxima con los termómetros de IR de un solo punto TG54-2 y TG56-2. Para obtener más información sobre cada uno de los productos, visite los siguientes enlaces:

FLIR TG54-2: www.flir.com/TG54-2

FLIR TG56-2: www.flir.com/TG56-2

Artículos relacionados

Premios

La serie FLIR TG gana el mundialmente reconocido premio iF Design Award

Read more
Premios

FLIR TG267 gana el premio NECA 2019 Showstoppers de la revista Electrical Contractor

Read more

Diez razones para añadir una FLIR ONE Edge Pro a su kit de herramientas

Read more
Back to top