FLIR obtiene el galardón “Red Dot: Best of the Best” (Lo mejor de lo mejor) de 2017 para la serie Exx de FLIR


FLIR tiene el honor de recibir el premio “Red Dot: Best of the Best 2017” al mejor diseño de productos de 2017 por nuestras cámaras termográficas avanzadas de la serie Exx, recientemente rediseñadas. Fundado en 1955, el premio Red Dot Award es una de las marcas de calidad más buscadas por la excelencia en el diseño de productos. Como tal, FLIR se enorgullece de ser reconocida por nuestras innovaciones entre algunos de los creadores de tendencias más destacados en el diseño de productos.
Aunque estas nuevas y elegantes cámaras térmicas portátiles fueron seleccionadas por su ergonomía y estética superiores, también proporcionan imágenes vivas, precisión de enfoque y una interfaz intuitiva en un formato resistente con empuñadura de pistola. Este diseño mejorado de estilo “apuntar y disparar” y la tecnología actualizada permiten que la nueva serie Exx ofrezca un rendimiento como nunca antes, lo que ayuda a los profesionales a hacer aún más en su día a día.
Más información en: FLIR.com/Exx-Series