Potente visión para aquellos que trabajan a la perfección

Ya sea buscando pruebas, respondiendo a un incidente urgente o identificando a un sospechoso, la óptica térmica de alta definición y la generación de imágenes con baja luminosidad le proporcionan una precisa información fundamental para reaccionar con rapidez. La protección es imperativa al enfrentarse a situaciones impredecibles cada día. Podemos ayudar a llevarles a casa a salvo a usted y al público.

Visión ininterrumpida sin concesiones

Se ha diseñado para equipar a la policía con una vigilancia térmica superior, y se incluye la termografía de alto rendimiento en un robusto monocular de mano. Es capaz de grabar vídeo geoetiquetado y de transmitir vídeo en directo, puede transmitir instantáneamente grabaciones térmicas cifradas de cualquier actividad, datos recuperación de pruebas o de esfuerzos de búsqueda y rescate al centro de mando a través de la red inalámbrica.
flir2018_sheriff-1211.jpg

Ventaja táctica en la mano

Diseñado para hombres y mujeres que protegen y sirven a sus comunidades. Este generador de imágenes potente y fácil de usar ofrece a los agentes la ventaja táctica al perseguir sospechosos, buscar pruebas o realizar búsquedas y rescates, de día o de noche.
flir2018_urban-4093.jpg

Termografía multifuncional y peso mínimo

Se ha diseñado para satisfacer las exigencias de los profesionales de la policía y detectar el calor de los objetos y sospechosos en total oscuridad, sin delatar su posición. El diseño compacto y la capacidad de montaje en casco aportan una conciencia táctica sin igual.
flir2018_sheriff-1270.jpg