Lente manual FPO de banda ancha f/2,5 de 100 mm (4218540)

Lente de banda ancha de bayoneta manual de 1-5 µm 100 mm f/2,5 FPO para cámaras FLIR I+D/científicas, incluidas A67xx MWIR, A85xx MWIR, X68xx MWIR, X69xx MWIR y X85xx MWIR.

Especificaciones

Generación de imágenes y óptica
Banda espectral 1,0 - 5,5 µm
Distancia hiperfocal 185 m/250 m (a 4,2 μm/3 μm)
Distorsión <1%
Diámetro 108 mm (4.26 in)
Enfoque Manual
Longitud 76 mm - 82 mm (2,99 pulg. - 3,22 pulg.)
Longitud focal 100 mm
Número_F f/2,5
Rango de enfoque De 3 m a infinito
Comunicación y almacenamiento de datos
Interfaz FPO con bayoneta de enfoque manual de 4 pestañas
Características medioambientales y certificaciones
Rango de temperatura de almacenamiento -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Rango de temperatura operativa -20°C a 50°C (-4° a 122°F)
General
Peso 1,07 kg (2,35 lbs)
Promedio de transmisión 82,73 %

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro