Lente manual FPO LWIR f/2.5 de 100 mm (4215503)

Manual LWIR lens for FLIR R&D/Science cameras, including A67xx SLS, A85xx SLS, X69xx SLS, and X85xx SLS.

Especificaciones

Generación de imágenes y óptica
Banda espectral 7,5 - 12 µm
Distancia hiperfocal 85 m (a 8,9 µm)
Distorsión <1,5 %
Diámetro 105 mm (4.14 in)
Enfoque Manual
Longitud 78 mm (2,83 in)
Longitud focal 100 mm
Número_F f/2,5
Rango de enfoque De 3 m a infinito
Comunicación y almacenamiento de datos
Interfaz FPO con bayoneta de enfoque manual de 4 pestañas
Características medioambientales y certificaciones
Rango de temperatura de almacenamiento -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Rango de temperatura operativa -20°C a 50°C (-4° a 122°F)
General
Peso 0,56 kg (1,23 lb)
Promedio de transmisión 94,80 %

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro