Lente de bayoneta FPO motorizada de 100 mm, 3,0-5,0 µm, f/2,5 MWIR (4216414)

Lente de bayoneta de 100 mm, 3,0-5,0 µm, f/2,5 FPO motorizada MWIR (4216414) para cámaras FLIR I+D/científicas, incluidas las cámaras A67xx, A85xx, X69xx y X85xx MWIR.

Especificaciones

Generación de imágenes y óptica
Banda espectral 3 - 5 μm
Distancia hiperfocal 174 m (a 4,2 µm)
Distorsión <0,5 %
Diámetro 130 mm (5.1 in)
Enfoque Manual/motorizado
Longitud 84 mm (3,31 pulg.)
Longitud focal 100 mm
Número_F f/2.5
Rango de enfoque De 3 m a infinito
Comunicación y almacenamiento de datos
Interfaz Bayoneta FPO motorizada de 5 pestañas **NO compatible con bayoneta no motorizada
Características medioambientales y certificaciones
Rango de temperatura de almacenamiento -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Rango de temperatura operativa -20°C a 50°C (-4° a 122°F)
General
Peso 1,04 kg (2,3 lb)
Promedio de transmisión 95,27 %

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro