Lente manual de 17 mm 7,5-12 µm f/2,5 LWIR FPO (4215424)

Lente de bayoneta manual de 17 mm 7,5-12 µm f/2,5 LWIR FPO para cámaras FLIR I+D/científicas, incluidas A67xx SLS, A85xx SLS, X69xx SLS y X85xx SLS.

Especificaciones

Generación de imágenes y óptica
Banda espectral 7,5 - 12 µm
Distancia hiperfocal 3 m (a 8,9 µm)
Distorsión <3%
Diámetro 68 mm (2,70 pulg.)
Enfoque Manual
Longitud 68,5 mm (2,70 pulg.)
Longitud focal 17 mm
Número_F f/2.5
Rango de enfoque De 0,1 m a infinito
Comunicación y almacenamiento de datos
Interfaz FPO con bayoneta de enfoque manual de 4 pestañas
Características medioambientales y certificaciones
Rango de temperatura de almacenamiento -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Rango de temperatura operativa -20°C a 50°C (-4° a 122°F)
General
Peso 0,44 kg (0,96 lbs)
Promedio de transmisión 92,18 %

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro