Lente de bayoneta motorizada de 17 mm, 3,0-5,0 µm, f/2,5 MWIR FPO (4216408)

Lente de bayoneta motorizada de 17 mm, 3,0-5,0 µm, f/2,5 MWIR FPO para cámaras FLIR I+D/científicas, incluidas A67xx MWIR y A85xx MWIR.

Especificaciones

Generación de imágenes y óptica
Banda espectral 3 - 5 μm
Distancia hiperfocal 5 m (a 4,2 µm)
Distorsión <3,5 %
Diámetro 90 mm/3.54 in (62 mm/2.44 in CL to Toggle)
Enfoque Manual o motorizado
Longitud 69 mm (2,71 in)
Longitud focal 17 mm
Número_F f/2,5
Rango de enfoque De 0,06 m a infinito
Comunicación y almacenamiento de datos
Interfaz Bayoneta FPO motorizada de 5 pestañas **NO compatible con bayoneta no motorizada
Características medioambientales y certificaciones
Rango de temperatura de almacenamiento -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Rango de temperatura operativa -20°C a 50°C (-4° a 122°F)
General
Peso 0,67 kg (1,47 lb)
Promedio de transmisión 95,12 %

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro