Microscopio 1x, lente de bayoneta manual de 7,5-12 µm, f/2,5 LWIR FPO (4213642)

Microscopio 1x, lente de bayoneta manual de 7,5-12 µm f/2,5 LWIR FPO para cámaras FLIR I+D/científicas, incluidas A67xx SLS, A85xx SLS, X69xx SLS y X85xx SLS.

Especificaciones

Generación de imágenes y óptica
Banda espectral 7,5 - 12 µm
Distancia del objeto 30 mm (1,18 pulg.)
Distancia hiperfocal
Distorsión 0,20 %
Diámetro 52 mm (2,04 pulg.)
Enfoque Manual
Longitud 31 mm (1,21 pulg.)
Longitud focal 1 x microscopio
Número_F f/2,5
Profundidad de campo 100 μm (cámara f/2,5) o 250 μm (cámara f/4)
Rango de enfoque De 0,06 m a infinito
Comunicación y almacenamiento de datos
Interfaz FPO con bayoneta de enfoque manual de 4 pestañas
Características medioambientales y certificaciones
Rango de temperatura de almacenamiento -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Rango de temperatura operativa -20°C a 50°C (-4° a 122°F)
General
Peso 0,23 kg (0,5 lb)
Promedio de transmisión 91,91 %

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro