Lente de bayoneta manual de 200 mm, 7,5-12 µm, f/2,5 LWIR FPO (4215505)

Lente de bayoneta manual de 200 mm 7,5-12 µm f/2,5 LWIR FPO para cámaras FLIR I+D/científicas, incluidas A67xx SLS, A85xx SLS, X69xx SLS y X85xx SLS.

Especificaciones

Generación de imágenes y óptica
Banda espectral 7,5 - 12 µm
Distancia hiperfocal 346 m (a 8,9 µm)
Distorsión <3 %
Diámetro 105 mm (4.14 in)
Longitud 148 mm (5,83 pulg.)
Longitud focal 200 mm
Número_F 2,5
Rango de enfoque De 3 m a infinito
Características medioambientales y certificaciones
Rango de temperatura de almacenamiento -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Rango de temperatura operativa -20°C a 50°C (-4° a 122°F)
General
Peso 0,79 kg (1,74 lb)
Promedio de transmisión 90,52 %

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro