Fuente de alimentación exterior de 24 VCC (PSU-24 VCC-10 A)

Oferta de fuente de alimentación para exteriores:
• Entrada: 220 VCA 50/60 Hz a 2,5 A (salida de trabajo: 24 VCC a 10 A
• Salida: 24 VCC a 10 A
• Otro: protección contra cortocircuito y sobrecarga térmica, filtrada y regulada
• Dimensiones: 338,1 × 287,3 × 142 mm (13,31 × 11,31 × 5,59")
• NEMA 4/4X, IP66 - 11 • peso nominal
(aprox.): 5,19 kg (9,2 lb) (producto)
• Temperatura: funcionamiento: de -40 a 60 °C (de -40 a 140 °F), Almacenamiento: de -40 a 70 °C (de -40 a 158 °F)
Humedad • relativa: 85 % ±5 %
Transferencia de • calor: Aprox. 123 BTU/h

Carro

Añadido al carro