Discontinued

Extech 365515

Cronómetro digital LCD/reloj con pantalla retroiluminada, calendario y alarma

El 365515 es un cronómetro y reloj digital. Este cronómetro cuenta con un formato de reloj de 12 o 24 horas y alarma programable con timbre cada hora. La retroiluminación se puede utilizar para ver de noche o en zonas con poca luz y se apaga automáticamente después de cuatro segundos. Incluye batería LR44 y correa para el cuello extraíble de 1 m (39 pulgadas).

Programe alarmas, establezca timbres cada hora, muestre una resolución de 1/100 de segundo durante 30 minutos.
Cuente hasta un día completo con una precisión de hasta ±3 segundos/día.
Gran pantalla digital retroiluminada que muestra el tiempo transcurrido, reloj de 12 o 24 horas y fecha.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Alarma
Calendario
Capacidad de temporización 23 horas, 59 minutos, y 59,99 segundos
Cronómetro
Precisión de la capacidad de sincronización ±3 segundos/día
Silenciar
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería LR44 (1,5 V)
Certificaciones CE, NIST
Dimensiones 57 × 70 × 15 mm (2,3 × 2,8 × 0,5 pulg.)
Garantía 2 años
Peso 50 g (2 oz)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech 365515 Datasheet

User Manual

Extech 365515 User Manual GB

Export Restrictions