Discontinued

Extech 380193

Passive Component LCR Meter

The Extech 380193 is a Passive Component LCR Meter which measures inductance, capacitance, and resistance, with secondary parameters of quality, disperation, or resistance. Set Hi/Lo limits using absolute values or percentage limits. Allows for automatic blown fuse indication.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia 2000.0pF, 20.000nF, 200.00nF, 2000.0nF, 20.000µF, 200.00µF, 2000.0µF
Factor de calidad (C) 0 to 9999
Factor de disipación (DF) 0 to 0.9999
Frecuencia de prueba 120Hz and 1kHz
Inductancia 2000.0µH, 20.000mH, 200.00mH, 2000.0mH, 20.000H, 200.00H, 2000.0H, 10000H
Precisión básica de inductancia ±(0.7% of reading)
Precisión básica del factor de calidad (C) ±(1.2% of reading)
Precisión básica del factor de disipación (DF) ±(0.7% of reading)
Resistencia 20.000Ω, 200.00Ω, 2.0000kΩ, 20.000kΩ, 200.00kΩ, 2.0000MΩ, 20.000MΩ
Detalles adicionales
Alimentación 1 × 9V battery
Certificaciones CE
Dimensiones 7.56 × 3.58 × 2.1" (192 × 91 × 53mm)
Garantía 2 years
Peso 12.87oz (365g)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 380193 Software

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

User Manual

Manual del usuário de Extech 380193

Certification

Extech 380193 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 380193 Datasheet

User Manual

Extech 380193 User Manual

Export Restrictions