Extech 380260

Megaohmímetro digital de rango automático

279,00 € ex. VAT

Este megaohmímetro de rango automático mide la resistencia de aislamiento hasta 2000MΩ. Elección de voltajes de prueba de 250, 500 o 1000 V CC. La gran pantalla dual retroiluminada indica la salida de voltaje de prueba y la resistencia de aislamiento. Funciones de baja resistencia, continuidad y medición de voltaje de CA/CC. Otras características incluyen: descarga automática al final de la prueba, funda protectora con soporte, bloqueo de encendido y retención de datos. Incluye estuche de transporte, cables de prueba y 6 pilas AA.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Precisión básica de resistencia de aislamiento ±3 %
Prueba de voltaje CA
Resistencia baja
Resistencia de aislamiento 200 MΩ, 2000 MΩ
Resolución máx. de resistencia de aislamiento 0,1 MΩ
Tensión de prueba de aislamiento 250 V, 500 V, 1000 V
Detalles adicionales
Alimentación 6 pilas AA (1,5 V)
Categoría de seguridad CAT III-1000 V
Certificaciones 380260-NIST_S: CE, NIST
380260_S: CE
Dimensiones 7,8 × 3,6 × 1,9 pulgadas (200 × 92 × 50 mm)
Garantía 2 años
Pantalla LCD del segmento con retroiluminación
Peso 24,6 oz (700 g)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech 380260

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

User Manual

Extech 380260 User Manual

Datasheet

Extech 380260 Datasheet

Certification

Extech 380260 Declaration of Conformity

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro