Extech 380320

Analog Insulation Tester

The Extech 380320 is an Analog Insulation Tester with a large, easy to read analog display. It features a live circuit warning which displays the actual AC voltage measurement. It also includes an automatic discharge circuit, lock power on feature for extended test times, and insulation resistance up to 400 MΩ. Complete with heavy duty test leads, alligator clip test lead, 6 AA batteries, hanging strap, and hard carrying case.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Continuidad
Precisión básica de continuidad ±3% of scale
Precisión básica de resistencia de aislamiento ±5% of scale
Precisión básica de tensión CA ±5% of scale
Resistencia 1 to 500Ω
Resistencia de aislamiento 0 to 100MΩ, 0 to 200MΩ, 0 to 400MΩ
Tensión de prueba de aislamiento 250V, 500V, 1000V
Voltaje CA 0 to 600V
Detalles adicionales
Alimentación 6 × AA (1.5V) batteries
Categoría de seguridad CAT III-1000V
Certificaciones CE
Dimensiones 7.9 × 3.6 × 2" (200 × 92 × 50mm)
Garantía 2 years
Pantalla Analog
Peso 1.2lb (546g)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech 380320

User Manual

Extech 380320 User Manual GB

Certification

Extech 380320 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 380320 Datasheet

User Manual

Extech 380320 User Manual

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro