Discontinued

Extech 380360

Digital Megohmmeter

The Extech 380360 is a 1000 V Megohmmeter with an automatic 3 minute test. It has three test voltages of 250 V, 500 V and 1000 V, plus insulation resistance up to 2000 MΩ. Automatic discharge when the safety "Press to Test" button is released. Complete with 6 AA batteries, heavy duty 0.8 m (2.5 ft) test leads, alligator clip, large probe, and case with neck strap.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Continuidad <100Ω
Corriente de cortocircuito de salida 1.5 mA 0.3-0.5 mA
Precisión básica de baja resistencia 1% of reading
Precisión básica de resistencia de aislamiento <1000MΩ (3% of reading + 5 digits), >1000MΩ (5% of reading + 5 digits)
Precisión básica de tensión CA 0.8% of reading + 3 digits
Protección contra sobrecarga 2200V (< 1 min)
Resistencia 20/200Ω
Resistencia baja 200Ω
Resistencia de aislamiento 200M, 2000MΩ
Tensión de prueba de aislamiento 250V, 500V, 1000V
Voltaje CA 600V
Detalles adicionales
Alimentación 6 × AA (1.5V) batteries
Categoría de seguridad CAT II-600V
Certificaciones CE
Dimensiones 3.8 × 6.3 × 2.3" (97 × 160 × 58mm)
Garantía 2 years
Pantalla Segment LCD
Peso 13oz (369g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech 380360 Datasheet

User Manual

Extech 380360 User Manual GB

Export Restrictions