Discontinued

Extech 380363

Comprobador digital de aislamiento de alta tensión

Este comprobador de aislamiento de Extech mide hasta 10 GΩ con voltajes de prueba de 250 V, 500 V y 1000 V. Entre sus características, se incluyen: Lo-Ohms para probar conexiones, gráfico de barras analógico para ver tendencias, medición de voltaje CA/CC a 999 V, función manual de registro/recuperación de datos (9 juegos) y aviso de visualización de circuito activo e indicador sonoro. Se puede usar para probar motores, devanados de transformadores, instrumentos y electrodomésticos, comprobar la humedad en conjuntos de cables e hilos, evaluar de forma segura una nueva instalación de cableado y comprobar el rastro de carbono en interruptores, relés y conmutadores. Los probadores de aislamiento de Extech ofrecen alta sensibilidad para asegurar una supervisión fiable de devanados de motores de baja resistencia. Incluye estuche de transporte, cables de prueba y 6 pilas AA.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Precisión básica de resistencia de aislamiento ±3 %
Prueba de voltaje CA
Resistencia baja
Resistencia de aislamiento 4MΩ, 40MΩ, 400MΩ, 4000MΩ, 10GΩ
Resolución máx. de resistencia de aislamiento 1 kΩ
Tensión de prueba de aislamiento 250 V, 500 V, 1000 V
Detalles adicionales
Alimentación 6 pilas AA (1,5 V)
Categoría de seguridad CAT III-1000 V
Certificaciones CE
Dimensiones 235 × 116 × 54 mm (9,3 × 4,6 × 2,1")
Garantía 2 años
Pantalla LCD de segmentos con gráfico de barras
Peso 520 g (1,15 lb)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech 380363 User Manual GB

Datasheet

380363_DS_en-US

Export Restrictions