Extech 380400

Caja de resistencia a décadas

Product Variations

La caja de resistencia a décadas Extech 380400 es muy popular para las pruebas y la calibración de diseño de productos porque se puede sustituir fácilmente por un circuito y una función en lugar de cualquier componente con un valor estándar. Alternativamente, se puede utilizar para identificar el mejor valor para el funcionamiento del circuito y luego leer ese valor de los interruptores. Luego, se puede colocar en el circuito una resistencia del tamaño indicado por los interruptores de caja de resistencia a décadas.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Resistencia De 1 a 11, 111, 110Ω en incrementos de 1 Ω
Resistencia interna 0,3Ω
Detalles adicionales
Alimentación Resistencias de 0,3 W
Conector(es) Tres (3) postes de unión
Dimensiones 5.79 × 4.61 × 1.3 pulgadas (147 × 117 × 33 mm)
Garantía 2 años
Peso 0.69lb (312 g)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech 380400

User Manual

Extech 380400 User Manual GB

Certification

Extech 380400 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 380400 380405 380500 Datasheet

User Manual

Extech 380400 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro