Extech 380926

Pinza amperimétrica de CA/CC con RMS real de 2000A

El Extech 380926 es un medidor de tenaza de CA/CC TRMS de categoría IV de 2000-Amp con una tenaza resistente de 2 pulgadas para alojar dos cables de 500 MCM. Un multímetro digital integrado de función completa puede medir voltaje y corriente CA/CC, resistencia, capacitancia, frecuencia, ciclo de trabajo, diodo y continuidad. Las mediciones se muestran en una gran pantalla retroiluminada de 4000 cuentas para facilitar la visualización en zonas con poca luz. Dispone además de un pulsador DCA cero, retención de datos y función Relativo. Incluye cables de prueba y batería de 9 V.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia 50 nF, 500 nF, 5,0 µF y 50 µF
Ciclo de trabajo De 1 % a 99 %
Continuidad
Corriente CA Pinza: 400 A, 2000 A; DMM: 400 µA, 4000 µA, 40 mA y 400 mA
Corriente CC Pinza: 400,0 A, 2000 A; DMM: 400 µA, 4000 µA, 40 mA y 400 mA
Frecuencia 5 Hz, 50 Hz, 500 Hz, 5 kHz, 50 kHz y 100 kHz
Precisión básica de corriente CC ±(lectura del 2 % + 5 dígitos)
Precisión básica de frecuencia ±(lectura del 1 % + 5 dígitos)
Precisión básica de tensión CA ±(lectura del 1,2 % + 5 dígitos)
Precisión básica de tensión CC ±(1 % de lectura + 2 dígitos)
Precisión básica del ciclo de trabajo ±(lectura del 1 % + 5 dígitos)
Precisión de corriente CA básica ±(lectura del 2 % + 5 dígitos)
Prueba de diodos
Resistencia 400 Ω, 4,0 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4 MΩ y 40 MΩ
Resolución básica de tensión CC 0,1 mV
Resolución máx. de capacitancia 10pF
Resolución máx. de corriente CA Pinza: 0,1 A; DMM: 0,1µ A
Resolución máx. de corriente CC Pinza: 0,1 A; DMM: 0,1µ A
Resolución máx. de frecuencia 0,001 Hz
Resolución máx. de resistencia 0,1Ω
Resolución máx. de tensión CA 1 mV
Resolución máx. del ciclo de trabajo 0,1 %
RMS real
Tamaño de la mordaza 50 mm (2"), conductores hasta 750 MCM
Voltaje CA 4 V, 40 V, 400 V y 1000 V
Voltaje CC 400 mV, 4,0 V, 40 V, 400 V y 1000 V
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 9 V (1,5)
Categoría de seguridad CAT IV-600 V
Certificaciones 380926-NIST_S: CE, NIST
380926_S: CE
Dimensiones 255 × 73 × 38 mm (10 × 2,9 × 1,5")
Garantía 2 años
Pantalla LCD de 5000 cuentas con retroiluminación
Peso 380 g (14 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech 380926

User Manual

Extech 380926 User Manual

Certification

Extech 380926 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 380926 Datasheet

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro