Extech 380941
Minimedidor de tenaza de CA/CC de 200 A
El modelo compacto 380941 de Extech es una minipinza amperimétrica de CA/CC de 200 amperios con una mordaza de diámetro pequeño diseñada para alcanzar áreas pequeñas mientras proporciona una resolución de 10 mA (CC) y una sensibilidad de corriente muy baja. Este minimedidor de tenaza es útil para tareas de resolución de problemas en trabajos de mantenimiento de plantas, electricidad, HVAC y telecomunicaciones, así como reparaciones eléctricas del hogar, mantenimiento de flotas, marinas y motocicletas. El 380941 tiene una clasificación de seguridad CAT III de 300 voltios y una garantía de un año. Viene con baterías y manual.
Recursos y asistencia
User Manual
Manual del usuário de Extech 380941
Datasheet
Extech 380941 380942 380947 Datasheet
User Manual
Extech 380941 User Manual
Certification
Extech 380941 Declaration of Conformity
Export Restrictions
Añadido al carro