Extech 380942

Minimedidor de tenaza de 30 A CA/CC con RMS real

Product Variations

El compacto Extech 380942 es una minipinza amperimétrica de CA/CC de 30 amperios. La pinza amperimétrica tiene una resolución notable de 0,1 mA (CA), una sensibilidad de corriente muy baja y una mordaza de diámetro pequeño diseñada para llegar a áreas pequeñas. El rango de 30 amperios con resolución de 0,1 mA (CA) y 1 mA (CC) está optimizado para encontrar problemas en los que las pinzas amperimétricas estándar pasarían por alto variaciones de corriente muy bajas. Este minimedidor de tenaza es útil para tareas de resolución de problemas en trabajos de mantenimiento de plantas, electricidad, HVAC y telecomunicaciones, así como reparaciones eléctricas residenciales, mantenimiento de flotas, marinas y motocicletas. Este minimedidor de tenaza con clasificación CAT III con RMS real viene con cables de prueba, 2 baterías AA, estuche de transporte blando y manual del usuario.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Corriente CA 400 mA, 4 A, 30 A
Corriente CC 4 A, 40 A
Precisión básica de tensión CA ±(2 % de lectura + 5 dígitos)
Precisión básica de tensión CC ±(1 % de lectura + 2 dígitos)
Precisión de corriente CA básica ±1,5%
Resolución básica de tensión CC 0,1 V
Resolución máx. de corriente CA 0,1 mA
Resolución máx. de corriente CC 0,001 A
Resolución máx. de tensión CA 0,1 V
RMS real
Tamaño de la mordaza 23 mm (0,9"), conductores de hasta 4/0 AWG
Voltaje CA 400 V
Voltaje CC 400 V
Detalles adicionales
Categoría de seguridad CAT III-300V
Certificaciones 380942-NIST_S: CE, UL, NIST
380942_S: CE, UL
Dimensiones 178 × 45 × 32 mm (7 × 1,8 × 1,3")
Garantía 2 años
Pantalla LCD de segmentos con recuento de 4000
Peso 8 oz (225 g)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech 380942

Certification

Extech 380942 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 380942 User Manual GB

Datasheet

Extech 380941 380942 380947 Datasheet

User Manual

Extech 380942 User Manual

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro