Discontinued

Extech 382075

2000A True RMS AC/DC 3-Phase Clamp-on Power Analyzer

The Extech 382075 is a 3-Phase True RMS Clamp-on Power Analyzer which can be used on 3 and 4 wire balanced or unbalanced loads. It can measure reactive and apparent power up to 1200 kW. Additional measurements include watts, voltage, current, frequency, power factor, and phase angle. It can display lead, lag current, and voltage phase shift in degrees, plus it can also store and recall the previous 4 readings. Additional features include DC current auto zero, data hold, min/max, and relative mode. Comes complete with test leads, carrying case, and 9 V battery.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Corriente CA 2000A
Corriente CC 2000A
Factor de potencia 0.2 to 1
Fase -90° to +90°
Frecuencia 40 to 400Hz
Potencia aparente 1200KVA
Potencia reactiva 1200KVAR
Potencia real 1200kW
Precisión básica de corriente CC ±2% of reading + 5 digits
Precisión básica de factor de potencia PF=W/(V×A)
Precisión básica de fase ±0.5°
Precisión básica de frecuencia ±1% of reading + 2 digits
Precisión básica de potencia aparente ±2% of reading + 5 digits
Precisión básica de potencia reactiva ±2% of reading + 5 digits (PF<0.91)
Precisión básica de potencia real ±2% of reading + 5 digits
Precisión básica de tensión CA ±2% of reading + 5 digits
Precisión básica de tensión CC ±2% of reading + 5 digits
Precisión de corriente CA básica ±2% of reading + 5 digits
Resolución básica de tensión CC 0.1V
Resolución máx. de corriente CA 0.1A
Resolución máx. de corriente CC 0.1A
Resolución máx. de factor de potencia 0.01
Resolución máx. de fase 0.1°
Resolución máx. de frecuencia 0.1Hz
Resolución máx. de potencia aparente 0.01/0.1KVA
Resolución máx. de potencia reactiva 0.01/0.1KVAR
Resolución máx. de potencia real 0.01/0.1kW
Resolución máx. de tensión CA 0.1V
RMS real Yes
Voltaje CA 600VAC
Voltaje CC 800VDC
Detalles adicionales
Categoría de seguridad CAT III-600V
Certificaciones CE, UL
Dimensiones 10.7 × 4.8 × 1.8" (271 × 122 × 46mm)
Garantía 2 years
Peso 24.7oz (700g)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech 382075 User Manual

Certification

Extech 382075 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 382075 Datasheet

Export Restrictions