Discontinued

Extech 382203

Analog Triple Output DC Power Supply

The Extech 382203 is an Analog Triple Output DC Power Supply with overload and short circuit protection. Featuring constant voltage and current supply, the 382203 has a current limiting, front panel, LED indicator and binding post terminals for variable supply. Complete with power cord.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Corriente de salida 0 to 3A DC
Ondulación y ruido <5mV
Regulación de tensión de carga <0.05%+10mV
Regulación de tensión de línea <0.05%+10mV
Salidas fijas 5V/0.5A (cont.), 1A(max); 12V/0.5A (cont.), 1A(max)
Voltaje de salida 0 to 30V DC
Detalles adicionales
Alimentación 110/220VAC 50/60Hz
Certificaciones CE
Dimensiones 6 × 5.6 × 9.5" (152 ×142 × 242)
Garantía 2 years
Peso 11lbs. (5kg)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech 382203 382213 User Manual

Datasheet

Extech 382203-382213 Datasheet

Export Restrictions