Discontinued

Extech 382270-E

Fuente de alimentación CC de salida cuádruple

382270-E es una fuente de alimentación de CC de salida cuádruple que tiene dos salidas de 0 a 30 V/de 0 a 5 A más dos salidas auxiliares fijas de 3 a 6,5 V/3 A y 15 V/1 A. Las dos salidas de 30 V se pueden combinar en paralelo para 10 A o en serie para 60 V. Incluye 4 pares de cables de prueba (conector banana a pinza de cocodrilo), un cable de CA y un enchufe europeo.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Corriente de salida De 0 a 5 A, de 0 a 5 A, 3 A (fijo), 1 A (fijo)
Ondulación y ruido <0,5 m/rms
Regulación de corriente de carga 2 mA ±5 mA
Regulación de corriente de línea 2 mA ±3 mA
Regulación de tensión de carga 0,5 mV ±3 mV
Regulación de tensión de línea 0,1 mV ±3 mV
Voltaje de salida De 0 a 30 V, de 0 a 30 V, de 3 a 6,5 V, de 8 a 15 V
Detalles adicionales
Alimentación De 110 a 240 VCA, 50/60 Hz
Dimensiones 10,2 × 6,3 ×14,5" (260 x 160 × 370 mm)
Garantía 2 años
Peso 12 kg (26,5 lb)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.