Discontinued

Extech 382280

Precision with Programmable 200 Watt Output DC Power Supply

The Extech 382280 is a Programmable 200 Watt DC Power Supply that has an adjustable 40 V/5 A output, plus two fixed outputs (5 V/2 A and 3.3 V/3 A) and memory for 200 setups. It features high stability with low ripple and noise, 0 to 60 second programmable overload delay timer, selectable constant current/constant voltage, and a bi-directional PC interface that allows setup and read back using virtually any PC communications program.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Corriente de salida 0 to 5A
Ondulación y ruido Voltage (mVrms): 3mV
Current (mArms): 3mA
Precisión básica de corriente de salida 0.2% ± 9mA
Precisión básica de tensión de salida 0.05% ± 9mV
Resolución máx. de corriente de salida 1mA
Resolución máx. de tensión de salida 1mV
Salidas fijas 5V/2A, 3.3V/3A
Voltaje de salida 0 to 40V
Detalles adicionales
Alimentación 110 or 220VAC, 50/60Hz
Certificaciones CE
Dimensiones 12.2 × 9.9 × 5.3" (310 × 250 × 135mm)
Garantía 2 years
Peso 8.4lbs (3.8kg)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech 382280 User Manual GB

Datasheet

Extech 382280 Datasheet

Export Restrictions