Discontinued

Extech 38387

Pinza de CA 600 A + Multímetro

La 38387 de Extech es una pinza amperimétrica de CA de 600 A que tiene una mordaza circular de 3,2 cm (1,25 pulgadas) para cables grandes de hasta 350 MCM. Además de la corriente CA, puede medir el voltaje CA/CC, la resistencia y tiene un indicador sonoro de continuidad. Las características del medidor también incluyen retención de datos y apagado automático. El producto incluye cables de prueba, batería de 9 V y funda para cinturón.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Continuidad Indicador sonoro ≤50Ω
Corriente CA 200,0 A, 600 A
Precisión básica de tensión CA ±(1,5 % de lectura + 4 dígitos)
Precisión básica de tensión CC ±(1 % de lectura + 1 dígito)
Precisión de corriente CA básica ±(1,5 % de lectura + 4 dígitos)
Resistencia 2000Ω
Resolución básica de tensión CC 1 V
Resolución máx. de corriente CA 0,1 A
Resolución máx. de resistencia
Resolución máx. de tensión CA 1 V
Tamaño de la mordaza 33 mm (1,25 pulgadas), conductores de hasta 350 MCM
Voltaje CA 600 V
Voltaje CC 600 V
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 9 V
Categoría de seguridad CAT II-600 V
Certificaciones CE, UL
Dimensiones 3,1 × 8 × 1,6 pulgadas (79 × 203 × 41 mm)
Garantía 2 años
Pantalla LCD del segmento
Peso 6,5 oz (185 g)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech 38387 User Manual

Certification

Extech 38387 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 38387 38389 Datasheet

Export Restrictions