Discontinued

Extech 38389

Medidor de tenaza CA/CC de 600 A con RMS real

El medidor de tenaza 38389 de Extech mide corriente CA/CC de hasta 600 A con una resolución de 0,1 A. Tamaño de mordaza de 33 mm (1,25") para adaptarse a conductores de hasta 350 MCM. La función de retención de picos del medidor se puede activar para capturar y almacenar la lectura más alta. Sus funciones de multímetro incluyen voltaje CA/CC a 600 V, resistencia a 40 MOhm y capacitancia a 100 mF. Este medidor también mide la temperatura desde -20°C a 760°C (-4°F a 1400°F). Incluye cables de prueba, funda para cinturón, pila de 9 V y sonda de temperatura tipo K.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia 40 nF, 400 nF, 4µF, 40µF, 100µF
Continuidad Indicador sonoro ≤50Ω
Corriente CA 400 A, 600 A
Corriente CC 400 A, 600 A
Precisión básica de corriente CC ±(2,5 % de lectura + 3 dígitos)
Precisión básica de temperatura (contacto) ±(3,0 % de lectura + 3°F/2°C)
Precisión básica de tensión CA ±(0,8 % de lectura + 3 dígitos)
Precisión básica de tensión CC ±(0,5 % de lectura + 2 dígitos)
Precisión de corriente CA básica ±(3 % de lectura + 5 dígitos)
Resistencia 400Ω, 4 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4 MΩ, 40 MΩ
Resolución básica de tensión CC 0,1 mV
Resolución máx. de capacitancia 0,01 nF
Resolución máx. de corriente CA 100 mA
Resolución máx. de corriente CC 100 mA
Resolución máx. de resistencia 0,1Ω
Resolución máx. de temperatura (contacto) 1°F/°C
Resolución máx. de tensión CA 1 mV
RMS real
Tamaño de la mordaza 33 mm (1,25"), conductores de hasta 350 MCM
Temperatura (contacto) De -20 a 760°C (de -4 a 1400°F)
Voltaje CA 4 V, 40 V, 400 V, 600 V
Voltaje CC 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 600 V
Detalles adicionales
Alimentación 1 pila de 9 V
Categoría de seguridad CAT II-600 V
Certificaciones CE, UL
Dimensiones 3,1 × 8 × 1,6" (79 × 203 × 41 mm)
Garantía 2 años
Pantalla LCD del segmento
Peso 185 g (6,5 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech 38389 User Manual

Certification

Extech 38389 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 38387 38389 Datasheet

Export Restrictions