Discontinued

Extech 392050

Termómetro de esfera de vástago de penetración

El Extech 392050 es un termómetro de esfera de vástago de penetración que tiene un rango de temperatura de -50°°C a 150°°C (de -58°°F a 302°°F) y una precisión de ± 1°°C (2°°F). Ideal para uso en líquidos, semisólidos y sólidos. Cuenta con un eje de acero inoxidable de 12,7 cm (5 pulgadas) con un dial de 5 cm (2 pulgadas), un interruptor de encendido/apagado y apagado automático después de una hora. El medidor incluye botón de batería de 1,5 V y funda protectora de plástico con clip de bolsillo.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Precisión básica de temperatura >20 °F (1°°C) de –14 a 212°°F (de -50 a 100°°C)
Resolución máx. de temperatura 0,1°°C/°F de –19,9 a 199,9°°F (de -20 a 150°°C)
Temperatura De 58 a 302°°F (de ”50 a 150°°C)
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 1,5 V
Certificaciones CE
Dimensiones Sonda de acero inoxidable de 5 pulgadas (130 mm) con cuadrante de 54 mm
Garantía 2 años
Pantalla LCD de segmento de 3,5 dígitos
Peso 1 oz (29 g); 1,3 oz (30 g) con funda protectora

Recursos y asistencia

Certification

Extech 392050 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 392050 User Manual

Datasheet

Extech 392050 392052 Datasheet

Export Restrictions