Extech 39240

Termómetro de aguja impermeable

26,99 € ex. VAT

El 39240 de Extech es un termómetro de aguja impermeable. Este termómetro de aguja tiene un tamaño de bolsillo con una pantalla digital con una resolución de 0,1° y registro de mín.\máx. Mide la temperatura en sólidos y líquidos congelados utilizando la aguja de acero inoxidable de 70 mm (2,75 pulg.). Mediciones de temperatura de -40 a 392°°F (de -40 a 200°°C). Recuperación MÁX./MÍN. de temperaturas altas y bajas, así como funciones de retención de datos y apagado automático. Incluye una pila de botón LR44 y cubierta protectora.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Precisión básica de temperatura (contacto) ±1°°C / ±2°°F
Resolución máx. de temperatura (contacto) 0,1°°F/°°C
Temperatura (contacto) De -40 a 392°°F (de -40 a 200°°C)
Vástago Acero inoxidable de 2,75 pulgadas (70 mm)
Detalles adicionales
Alimentación 1 pila de botón LR44 (1,5 V)
Certificaciones CE
Dimensiones 5,9 × 0,8 × 0,7 pulgadas (150 × 20 × 18 mm)
Garantía 2 años
Pantalla LCD de segmentos digitales
Peso 20 g

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech 39240

Datasheet

Extech 39240 Datasheet

Certification

Extech 39240 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 39240 User Manual

User Manual

Extech 39240 User Manual GB

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro