Discontinued

Extech 401027

Pocket-Size Foot Candle Light Meter

The Extech 401027 is a Pocket-Size Foot Candle Light Meter featuring measuring ranges of 200 Fc and 2000 Fc with a maximum resolution of 0.1 Fc. The 401027 is simple and intuitive to use and has a built-in stand. Comes with sensor and 1.2 m (47 in) coiled cable.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Corrección de coseno y color Yes
Luz (pie candela) 200, 2000Fc
Precisión básica de la luz (pie candela) ±5% FS
Resolución máx. de luz (pie candela) 0.1Fc
Detalles adicionales
Alimentación 1 × 9V battery
Certificaciones CE
Dimensiones 5.2 × 2.8 × 1" (131 × 70 × 25mm)
Garantía 2 years
Peso 6.9oz (195g)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech 401027 User Manual GB

Datasheet

Extech 401027 Datasheet

Export Restrictions