Discontinued

Extech 40130

Detección sin contacto de voltaje CA

Capaz de detectar la presencia de cables con corriente antes de la prueba, este detector de voltaje de CA de bolsillo cuenta con una punta de perfil bajo que se puede insertar en los receptáculos de salida o usarse para rastrear el aislamiento del cable para localizar roturas. El Extech 40130 mide de 100 a 600 VCA (50/60 Hz) con alarmas visuales (LED rojo intermitente) y tonos audibles (pitidos) que se pueden apagar. Utilícelo para realizar pruebas de salida de línea, localizar roturas y solucionar problemas del panel de control. Conformidad CE y aprobación UL. Completo con tamaño conveniente con clip de bolsillo y dos pilas AAA.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Ancho de banda de frecuencia 50/60 Hz
Detección de tensión (sin contacto) De 100 a 600 VCA
Distancia de detección <5,1 mm (0,2") para receptáculos de 110 VCA; 4 a 6" (10,2 a 15,2 cm) hasta 300 VCA
Detalles adicionales
Alimentación 2 pilas AAA (1,5 V)
Categoría de seguridad CAT III-600 V
Certificaciones CE, UL
Dimensiones 6 × 0,75 × 1" (152 x 19 x 25 mm)
Garantía 2 años
Peso 57 g

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech 40130 Datasheet

Certification

Extech 40130 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 40130 User Manual

Export Restrictions