Extech 407123

Termoanemómetro de hilo caliente de alta resistencia

Product Variations

El termoanemómetro de hilo caliente de alta resistencia 407123 utiliza una sonda telescópica (se extiende hasta 2 pies) que es idónea para usar en conductos y sistemas de ventilación. Puede medir con precisión la temperatura y la velocidad del aire y mostrarlas simultáneamente en la pantalla LCD doble. Las funciones adicionales incluyen los modos de medición de retención de datos y lectura máxima/mínima. Incluye sonda telescópica con cable de 5,5 pies y 6 pilas AA.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Precisión básica de la velocidad del aire (m/s) ±3 %
Precisión básica de la velocidad del aire (mph) ±3 %
Precisión básica de temperatura (aire) ±0,8 °C/1,5 °F
Precisión básica de velocidad del aire (km/h) ±3 %
Precisión básica de velocidad del aire (nudos) ±3 %
Precisión básica de velocidad del aire (pies/min) ±3 %
Resolución máx. de temperatura (aire) 0,1°
Resolución máx. de velocidad del aire (m/s) 0,1 m/s
Resolución máx. de velocidad del aire (mph) 0,1 MPH
Resolución máx. de velocidad del aire (nudos) 0,1 nudos
Resolución máx. de velocidad del aire (pies/min) 1 ft/min
Temperatura (aire) De 32 a 122°°F (de 0 a 50 °°C)
Velocidad del aire (km/h) De 0,7 a 72 km/h
Velocidad del aire (km/h) 0,1 km/h
Velocidad del aire (m/s) De 0,2 a 20 m/s
Velocidad del aire (mph) De 0,5 a 45 MPH
Velocidad del aire (nudos) De 1,0 a 38,8 nudos
Velocidad del aire (pies/min) De 12 a 1200 m/min
Detalles adicionales
Alimentación 6 baterías AAA (1,5 V)
Certificaciones 407123-NIST_S: CE, NIST
407123_S: CE
Dimensiones 178 × 74 × 33 mm (7 × 2,9 × 1,3")
Garantía 3 años
Peso 482 g (17 oz)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 407001-PRO Meter to Datalogger Conversion Software and USB Cable

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

User Manual

Manual del usuário de Extech 407123 MX

Datasheet

Extech 407123 Datasheet

User Manual

Extech 407123 User Manual GB

User Manual

Extech 407123 User Manual

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro