Discontinued

Extech 407228

Heavy Duty pH/mV/Temperature Meter Kit

The Extech 407228 is a Heavy Duty pH/mV/Temperature Meter Kit that simultaneously displays all measurements on a large, 3.6 cm (1.4 in) LCD. It features 2 point calibration and slope adjustments, manual and auto temperature compensation, min/max/AVG, auto power off, and data hold functions. A built-in RS-232 interface can be used with the optional data acquisition software and datalogger. Comes complete with mini pH electrode, temperature probe, 9 V battery, protective holster, and case.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Máx. resolución de POR 1mV
pH 0.00 to 14.00pH
POR 0 to 1999mV
Precisión básica de pH ±0.03pH
Precisión básica de POR ±0.5%mV
Precisión básica de temperatura (contacto) ±1.8°F/1°C
Resolución máx. de pH 0.01pH
Resolución máx. de temperatura (contacto) 0.1°
Temperatura (contacto) 32 to 149°F (0 to 65°C)
Detalles adicionales
Certificaciones CE, NIST
Dimensiones 7 × 2.9 × 1.3" (178 × 74 × 33mm)
Garantía 3 years
Peso 13oz (388g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech 407227 407228 Datasheet

Export Restrictions