Extech 412300A
Calibrador/medidor de corriente
El Extech 412300A es un calibrador y medidor de corriente. Fuente de precisión para calibrar dispositivos de proceso y medir señales de proceso de CC de 0 mA a 24 mA con su gran pantalla LCD. Muestra lecturas en mA, como un porcentaje del rango de 0 mA a 24 mA, o como mV en rangos de voltaje. Las características adicionales incluyen: un teclado táctil, cinco valores de calibración almacenados y alimentación de 24 VCC para medir bucles de corriente de dos hilos. Incluye batería de 9 V, cable de calibración con terminales de horquilla, estuche de transporte, correa para el cuello y un adaptador de alimentación CA.
Recursos y asistencia
Certification
Extech 412300A Declaration of Conformity
User Manual
Extech 412300A User Manual GB
Datasheet
Extech 412300A 412355A Datasheet
Export Restrictions