Discontinued

Extech 412440-S

Comprobador de fuente de calibración

El 412440-S de Extech es un comprobador de fuente de calibración de bolsillo y de bajo coste para simular bucles de corriente y proporcionar una forma rápida y fácil de verificar la calibración de medidores o controladores. Genera tres niveles de corriente (4 mA, 12 mA y 20 mA). Los brillantes LED rojos indican la salida de la simulación y el estado de la batería. Se produce una indicación de sobrecarga cuando una carga supera los 240 ohmios. Incluye batería de 9 V, estuche y cable de calibración terminado en subminiatura y conector de horquilla.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Indicación de sobrecarga >240Ω a 20 mA; >400Ω a 12 mA; >1200Ω a 4 mA
Precisión básica de punto(s) de control del bucle de corriente ±0,1 mA
Punto(s) de control del bucle de corriente 4 mA, 12 mA y 20 mA
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 9 V
Certificaciones CE
Dimensiones 3,5 × 2,3 × 1 pulgadas (89 × 58,4 × 25,4 mm)
Garantía 2 años
Peso 10 oz (283,5 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech 412440-S Datasheet

User Manual

Extech 412440 User Manual GB

Certification

Extech 412440 Declaration of Conformity

Export Restrictions