Extech 421502
Termómetro de entrada doble de tipo J/K con alarma
El termómetro de entrada doble tipo K/J Extech 421502 tiene una pantalla doble y alarmas sonoras programables de nivel alto/bajo. Cuenta con una precisión del 0,05 %, lecturas mínimas, máximas y promedio, retención de datos, función relativa y medición de temperatura diferencial entre el tipo J, el tipo K o ambos J y K. Incluye dos sondas de temperatura de alambre de talón tipo K, funda protectora con soporte y batería de 9 V.
Recursos y asistencia
Datasheet
Extech 421502 Datasheet
User Manual
Extech 421502 User Manual
Certification
Extech 421502 Declaration of Conformity
Export Restrictions