Discontinued

Extech 42270

Registrador de datos de temperatura/humedad

El 42270 de Extech es un registrador de datos de temperatura y humedad adicional para usar con los kits 42275 y 42276. El registrador de datos mide la temperatura desde -40°C a 85°C (de -40°F a 185°F) y la humedad relativa del 0 % al 100 %. Puede registrar hasta 8000 lecturas de cada parámetro. Este medidor tiene una frecuencia de muestreo programable de 1 segundo a 12 horas más una alarma alta y baja. Se requiere un kit 42275 o 42276 a fin de conectar el registrador de datos a un PC para programación y recuperación de datos.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Humedad relativa Del 0 al 100 %
Intervalo de registro de datos De 1 segundo a 12 horas
Memoria 8000 puntos (temperatura) + 8000 puntos (humedad)
Precisión básica de humedad relativa ±3 %
Precisión básica de temperatura (aire) ±1 °F/±0,6 °C
Resolución máx. de temperatura (aire) 0,1°°F/°°C
Resolución máxima de humedad relativa 0,10 %
Temperatura (aire) De -40 a 85 °°C (de -40 a 185 °°F)
Detalles adicionales
Certificaciones CE
Clasificación IP IP64
Dimensiones 3 × 2,3 × 0,88" (76 × 57,2 × 22,3 mm)
Garantía 2 años
Peso 72,6 g (2,6 oz)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech TrLog Software

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

User Manual

Extech 42260 42270 User Manual GB

User Manual

Extech 42270 User Manual

Certification

Extech 42270 Declaration of Conformity

Export Restrictions