Discontinued

Extech 433201

Termómetro calibrador multitipo

El termómetro calibrador multitipo 433201 de Extech genera y mide 8 tipos de termopares: J, K, T, E, C, R, S y N. Muestra la salida en términos de mV o en °°C/°°F en base a sus tablas de termopares integradas. Cinco valores de calibración almacenados permiten calibraciones rápidas. El estuche Oyster con pantalla abatible es ideal para aplicaciones portátiles o de banco de pruebas. Incluye una batería recargable de 9 V, cable de termopar tipo K, cable de calibración de cobre y un adaptador/cargador de CA de 115 V.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
CJC (Compensación de unión fría) 0,03 °°C/ °C (0,02 °°F/ °°F)
Frecuencia de muestreo 4 veces/segundo
Impedancia de entrada 10 MΩ
Precisión básica de temperatura (tipo C) De 32 a 3272 °°F (de 0 a 1800 °°C)
Precisión básica de temperatura (tipo E) De 58 a 1382 °°F (de -50 a 750 °°C)
Precisión básica de temperatura (tipo J) De -58 a 1830 °°F (de -50 a 1000 °°C)
Precisión básica de temperatura (tipo K) 0,1° (hasta 999,9) o 1° (más de 999,9 °)
Precisión básica de temperatura (tipo N) 0,1° (hasta 999,9) o 1° (más de 999,9 °)
Precisión básica de temperatura (tipo R) 0,1° (hasta 999,9) o 1° (más de 999,9 °)
Precisión básica de temperatura (tipo S) 0,1° (hasta 999,9) o 1° (más de 999,9 °)
Precisión básica de temperatura (tipo T) 0,1° (hasta 999,9) o 1° (más de 999,9 °)
Precisión básica de tensión 0,01 mV
Resolución máx. de temperatura (tipo C) 0,15 % de lectura ±1°
Resolución máx. de temperatura (tipo E) 0,15 % de lectura ±1°
Resolución máx. de temperatura (tipo J) 0,15 % de lectura ±1°
Resolución máx. de temperatura (tipo K) De -58 a 2498 °°F (de -50 a 1370 °°C)
Resolución máx. de temperatura (tipo N) De -58 a 2372 °°F (de -50 a 1300 °°C)
Resolución máx. de temperatura (tipo R) De 32 a 3182 °°F (de 0 a 1750 °°C)
Resolución máx. de temperatura (tipo S) De 32 a 3182 °°F (de 0 a 1750 °°C)
Resolución máx. de temperatura (tipo T) De -184 a 752 °°F (de -120 a 400 °°C)
Resolución máx. de tensión ±2 dígitos
Temperatura (tipo E) 0,1° (hasta 999,9) o 1° (más de 999,9 °)
Temperatura (tipo J) 0,1° (hasta 999,9) o 1° (más de 999,9 °)
Temperatura (tipo N) 0,15 % de lectura ±1°
Temperatura (tipo R) 0,15 % de lectura ±1°
Temperatura (tipo S) 0,15 % de lectura ±1°
Temperatura (tipo T) 0,15 % de lectura ±1°
Temperatura [IR] 0,15 % de lectura ±1°
Temperatura [tipo K] 0,1° (hasta 999,9) o 1° (más de 999,9 °)
Voltaje De -5,00 mV a +55,00 mV
Detalles adicionales
Certificaciones CE
Dimensiones 3,8 × 4,2 × 1,8 pulgadas (96 × 108 × 45 mm)
Garantía 2 años
Peso 17 oz

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech 433201 Datasheet

User Manual

Extech 433201 433202 User Manual

Certification

Extech 433201 Declaration of Conformity

Export Restrictions