Extech 445703

Higrotermómetros de dígitos grandes

52,99 € ex. VAT

Este higrotermómetro de dígitos grandes tiene dígitos de 1 pulgada en una pantalla LCD súper grande. Muestra simultáneamente la humedad del 10 al 99 % y la temperatura del 14 al 140°°F o -10 a 60°°C. La precisión es ±5 %HR y ±1,8°F/±1°°C. Máximo/mínimo con función de reinicio. Incluye pie, abrazadera para montaje en pared y 1 pila AAA.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Humedad relativa Del 10 al 99 %
Precisión básica de humedad relativa ±5 % (25 a 80 %)
Precisión básica de temperatura (aire) ±1,8 °F/1 °°C (14 a 122 °°F)
Temperatura (aire) De 14 a 140 °°F (de -10 a 60 °°C)
Detalles adicionales
Alimentación 1 pila AAA (1,5 V)
Certificaciones CE
Dimensiones 4,3 × 3,9 × 0,78 pulgadas (109 × 99 × 20 mm)
Garantía 2 años
Peso 6 oz (169 g)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech 445703

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

Certification

Extech 445703 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 445703 Datasheet

User Manual

Extech 445703 User Manual

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro