Discontinued

Extech 445706

Reloj despertador con higrotermómetro de escritorio/montaje en pared

El 445706 es un reloj despertador de montaje en pared o de escritorio de dígitos grandes con 5 idiomas. Mide la temperatura y la humedad y tiene una función Mín./Máx. El calendario muestra día de la semana, mes y día del mes. Viene completo con soporte de escritorio y 2 pilas AA.

Gran pantalla digital con hora, fecha, temperatura y humedad relativa.
Mida la temperatura o la humedad máximas/mínimas y configure la alarma sonora con la función de posponer.
Colóquelo en una pared o use el soporte incorporado para colocarlo en un escritorio o estante.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Alarma
Calendario
Humedad relativa 20% a 90%
Precisión básica de humedad relativa ±5%
Precisión básica de temperatura (aire) ±1°C/2°F
Silenciar
Temperatura (aire) -5°C a 45°C (23°F a 113°F)
Detalles adicionales
Alimentación 2 pilas AA (1,5 V)
Certificaciones CE
Dimensiones 221 × 300 × 24 mm (8,7 × 11,8 × 1 pulg.)
Garantía 2 años
Peso 608 g (21,4 oz)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech 445706 Datasheet

User Manual

Extech 445706 User Manual

Export Restrictions