Extech 445713

Higrotermómetro para interior/exterior con dígitos grandes

El higrotermómetro Extech de dígitos grandes muestra simultáneamente la temperatura y la humedad interior y exterior. Mide la humedad desde 10 % HR hasta 99 % HR ± 5 % HR y temperatura desde -10°C a 60°C ± 1°C (de 14°F a 140°F ± 1,8°F). Un máximo/mínimo con función de reinicio almacena y recupera mediciones altas y bajas para los 4 parámetros. Incluye soporte incorporado, soporte de montaje en pared, sensor exterior con cable de 89 cm (35 in) y pila AAA de 1,5 voltios.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Humedad relativa Del 10 al 99 %
Precisión básica de humedad relativa ±5 % (de 25 a 85 %)
Precisión básica de temperatura (aire) ±1,8 °F/±1,0 °C (de 14 a 122 °F/de -10 a 50 °C)
Temperatura (aire) De 14 a 140°°F (de -10 a 60°°C)
Detalles adicionales
Alimentación 1 pila AAA (1,5 V)
Certificaciones CE
Dimensiones 109 x 99 x 20 mm (4,3 × 3,9 × 0,78”)
Garantía 2 años
Peso 169 g (6 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech 445713

User Manual

Extech 445713 User Manual

Certification

Extech 445713 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 445713 Datasheet

User Manual

Extech 445713 User Manual GB

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro